Denominação do tipo do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®

A tabela a seguir mostra um exemplo da denominação do tipo da unidade.

MVO

Gama de produtos

MVO = MOVIONE®

3

Variante

3 = variante da unidade 3

1

Dimensões do flange para tamanho do conversor

1 = adequado para o tamanho do conversor

 

0

Reservado

1

Módulo frontal

1 = Interface de engenharia RJ10

4 = Carcaça de proteção com interface de engenharia RJ10 e controle local integrado (chave principal e chave seletora)

 

D11

Chave de manutenção

000 = sem elemento de comutação

D11 = interruptor de corte em carga com contato de retorno

 

1

Número de conectores para conexão híbrida PA (400 VCA e 24 VCC)

1 = 1 conector (Power IN)

2 = 2 conectores (Power IN/OUT)

A

Tipo de conector para conexão híbrida PA (400 VCA e 24 VCC)

A = Conector S15-Power

B = Conector Han® Q4/2

1

Tipo de conector para conexão do motor

1 = Conector Han® Q8/0

/

 

BW1

Opcionais

BW1 = resistência de frenagem integrada BW1