Designación de modelo del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®
La siguiente tabla muestra un ejemplo de la designación de modelo de la unidad.
MVO | Serie de la unidad MVO = MOVIONE® |
3 | Variante 3 = variante de unidad 3 |
1 | Dimensiones de brida tamaño de variador 1 = adecuadas para tamaño de variador |
– |
|
0 | Reservado |
1 | Módulo frontal 1 = interfaz de ingeniería RJ10 4 = carcasa protectora con interfaz de ingeniería RJ10 y manejo local integrado (interruptor de llave y conmutador selector) |
– |
|
D11 | Interruptor de mantenimiento 000 = sin elemento de conmutación D11 = seccionador de carga con contacto de respuesta |
– |
|
1 | Número de conectores enchufables de la conexión híbrida PA (400 V CA y 24 V CC) 1 = 1 conector enchufable (Power IN) 2 = 2 conectores enchufables (Power IN/OUT) |
A | Tipo de conectores enchufables de la conexión híbrida PA (400 V CA y 24 V CC) A = conector enchufable S15-Power B = conector enchufable Han® Q4/2 |
1 | Tipo de conector enchufable de conexión del motor 1 = conector enchufable Han® Q8/0 |
/ |
|
BW1 | Opciones BW1 = resistencia de frenado integrada BW1 |