MOVIONE®分散式变频器的型号描述

下表显示了设备型号描述的示例。

MVO

产品系列

MVO = MOVIONE®

3

款型

3 = 设备款型3

1

相应变频器规格的法兰尺寸

1 = 与变频器规格相匹配

 

0

保留

1

前端模块

1 = 工程设计接口RJ10

4 = 带工程设计接口RJ10和集成型本地操作功能(钥匙开关和选择开关)的保护罩

 

D11

维护开关

000 = 无开关元件

D11 = 带反馈触点的负载断路开关

 

1

PA混合连接插接头的数量(AC 400 V和DC 24 V)

1 = 插接头1 (Power IN)

2 = 插接头2 (Power IN/OUT)

A

PA混合连接插接头的类型(AC 400 V和DC 24 V)

A = 插接头S15-Power

B = 插接头Han® Q4/2

1

电机连接插接头的类型

1 = 插接头Han® Q8/0

/

 

BW1

选件

BW1 = 内置制动电阻BW1