Typenbezeichnung dezentraler Umrichter MOVIONE®
Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft die Typenbezeichnung des Geräts.
MVO | Produktfamilie MVO = MOVIONE® |
3 | Variante 3 = Gerätevariante 3 |
1 | Flanschmaße Baugröße Umrichter 1 = passend zur Umrichter-Baugröße |
– |
|
0 | reserviert |
1 | Frontmodul 1 = Engineering-Schnittstelle RJ10 4 = Schutzgehäuse mit Engineering-Schnittstelle RJ10 und integrierter Vorortbedienung (Schlüssel- und Wahlschalter) |
– |
|
D11 | Wartungsschalter 000 = ohne Schaltelement D11 = Lasttrennschalter mit Rückmeldekontakt |
– |
|
1 | Anzahl Steckverbinder PA-Hybrid-Anschluss (AC 400 V und DC 24 V) 1 = 1 Steckverbinder (Power IN) 2 = 2 Steckverbinder (Power IN/OUT) |
A | Typ Steckverbinder PA-Hybrid-Anschluss (AC 400 V und DC 24 V) A = Steckverbinder S15-Power B = Steckverbinder Han® Q4/2 |
1 | Typ Steckverbinder Motoranschluss 1 = Steckverbinder Han® Q8/0 |
/ |
|
BW1 | Optionen BW1 = integrierter Bremswiderstand BW1 |