Proteção da superfície MOVIONE®
As unidades de acionamento MOVIONE® e os conversores de frequência descentralizados MOVIONE® estão disponíveis opcionalmente com as seguintes variantes de proteção da superfície.
Proteção da superfície | Condições ambientais | Exemplos de aplicação | |
|---|---|---|---|
ECO2 |
| Adequado para máquinas e sistemas em prédios e espaços internos com atmosfera seca e neutra. Umidade máx. do ar 60% Temperatura -20 °C até no máximo +60 °C Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|
Padrão |
| Adequado para máquinas e sistemas em edificações e espaços fechados com atmosfera neutra. Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|
OS1 |
| Adequado para ambientes com ocorrência de condensação e atmosferas com baixa umidade ou com impurezas, p. ex., aplicações ao ar livre sob uma cobertura ou dispositivos de proteção. Categoria de corrosão similarConforme DIN EN ISO 12944-2
|
|