Oberflächenschutz MOVIONE®
Die Antriebseinheiten MOVIONE® und die dezentralen Umrichter MOVIONE® sind optional mit den folgenden Varianten für den Oberflächenschutz erhältlich.
Oberflächenschutz | Umgebungsbedingungen | Beispielanwendungen | |
|---|---|---|---|
ECO2 |
| Geeignet für Maschinen und Anlagen innerhalb von Gebäuden und Innenräumen mit trockener, neutraler Atmosphäre. Luftfeuchte maximal 60 % Temperatur -20 °C bis maximal +60 °C Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
|
Standard |
| Geeignet für Maschinen und Anlagen in Gebäuden und geschlossenen Räumen mit neutraler Atmosphäre. Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
|
OS1 |
| Geeignet für kondensationsanfällige Umgebungen und Atmosphären mit geringer Feuchtigkeit oder Verunreinigung, beispielsweise Anwendungen im Freien unter einem Dach oder Schutzeinrichtungen. Ähnlich KorrosivitätskategorieGemäß DIN EN ISO 12 944-2
|
|