MOVIONE®表面防护层
MOVIONE®驱动装置和MOVIONE®分散式变频器可选配以下类型的表面防护层。
表面防护层 | 环境条件 | 示例应用 | |
|---|---|---|---|
ECO2 |
| 适用于拥有中性干燥大气条件的室内和建筑物之内的机器和设备。 空气湿度最大60 % 温度-20 °C至最高+60 °C 类似腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准
|
|
标准 |
| 适用于在室内和封闭场地内的中性气体环境下工作的机器和设备。 类似的腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准
|
|
OS1 |
| 适用于会出现冷凝的环境条件和湿度或污染程度较低的大气环境,例如:在露天搭棚或罩盖下使用机器。 类似的腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准
|
|