Protección de superficie MOVIONE®

Las unidades de accionamiento MOVIONE® y los variadores de frecuencia descentralizados MOVIONE® están disponibles opcionalmente con las siguientes variantes de protección de superficie.

Protección de superficie

Condiciones ambientales

Ejemplos de aplicación

ECO2

Apta para máquinas e instalaciones dentro de edificios y espacios interiores con atmósferas secas y neutras.

Humedad del aire máxima 60 %

Temperatura -20 °C a máximo +60 °C

Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2:

  • C1 (insignificante)
  • Máquinas e instalaciones en la industria del automóvil
  • Instalaciones de transporte en ámbitos logísticos
  • Instalaciones de transporte en aeropuertos

Estándar

Apta para máquinas e instalaciones dentro de edificios y espacios cerrados con atmósfera neutra.

Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2:

  • C1 (insignificante)
  • Máquinas e instalaciones en la industria del automóvil
  • Instalaciones de transporte en ámbitos logísticos
  • Instalaciones de transporte en aeropuertos

OS1

Apta para entornos propensos a la condensación y atmósferas con humedad o suciedad leve, por ejemplo, para aplicaciones al aire libre bajo cubierta o con instalaciones protectoras.

Similar a categoría de corrosividadSegún DIN EN ISO 12 944-2:

  • C2 (baja)
  • Instalaciones en serrerías
  • Puertas de naves
  • Agitadores y mezcladores