Requisitos para a instalação
- A tecnologia de fiação deve ser conforme a norma EN 60204-1.
- Os cabos de sinal seguros devem ter sido instalados conforme EMC. Para tal, observar os seguintes pontos:
- Os condutores blindados devem ser instalados permanentemente (fixos) e protegidos contra danos externos, ou devem ser tomadas medidas similares.
- Observar as seguintes normas que são válidas para as aplicações específicas.
- Os seguintes comprimentos máximos dos cabos devem ser observados:
- F-DI: 30 m
- F-SSx: 30 m
- É necessário tomar as medidas adequadas para garantir que os cabos de sinal seguros sejam instalados separadamente dos cabos de energia do acionamento. Exceção feita para cabos autorizados pela SEW-EURODRIVE especialmente para este âmbito de aplicação.
- Para a configuração dos circuitos de segurança devem ser obrigatoriamente observados os valores especificados para os componentes de segurança.
- Observar os dados técnicos da unidade durante o planejamento da instalação.