对安装的要求
- 采用的布线技术必须符合EN 60204-1标准。
- 安全控制线的敷设必须符合EMC准则。为此,请注意以下几点:
- 屏蔽导线必须保持长时间固定铺设,并采取保护措施防止电缆外部损坏,或采取其他相应的措施。
- 注意遵守针对各应用情况提出的相应规定。
- 必须遵守以下最大导线长度:
- F-DI:30 m
- F-SSx:30 m
- 您必须采取适当的措施确保安全控制线在空间上与驱动装置的电源线分开敷设。除非是SEW-EURODRIVE专为这种应用情况设计使用的电缆。
- 设计安全回路时,务必遵守与安全组件有关的参数值。
- 进行安装规划时必须注意设备的技术数据。