Requisitos para la instalación
- El cableado debe efectuarse conforme a la norma EN 60204-1.
- Los cables de control seguros deben instalarse conformes a la compatibilidad electromagnética CEM. Para ello, deben respetarse los puntos siguientes:
- Los cables apantallados se deben colocar de manera permanente (fija) y protegidos contra daños exteriores o se deben tomar medidas equivalentes.
- Deben respetarse las normativas vigentes para la respectiva aplicación.
- Se han de respetar las siguientes longitudes de cable máximas:
- F-DI: 30 m
- F-SSx: 30 m
- Se deben tomar medidas adecuadas para garantizar que los cables de control seguros se tiendan separados de los cables de energía del accionamiento. De ello se exceptúan los cables autorizados por SEW-EURODRIVE especialmente para este caso de aplicación.
- Para el diseño de los circuitos de seguridad deberán respetarse obligatoriamente los valores especificados para los componentes de seguridad.
- Durante la planificación de la instalación deberán tenerse en cuenta los datos técnicos de la unidad.