Substituir o conversor
O sistema MOVI-C® armazena o registro de aplicação do conversor e o registro do opcional de segurança no módulo de energia do conversor.
Para substituir o conversor, é necessário executar as seguintes etapas:
- Desligar a unidade a ser substituída.
- Abrir a tampa roscada do conversor. Retirar o módulo de energia inserido do conversor.
- Substituir o conversor (incluindo o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A).
- Inserir o módulo de energia removido na etapa 2 no novo conversor. Montar o conversor.
- Religar a unidade. Realizar um teste de funcionamento. O teste de todos os parâmetros é desnecessário.
A troca do conversor é automaticamente detectada e carrega o conjunto de dados aplicativo do módulo de energia para o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A. Em seguida, o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A se encontrará no mesmo estado em que estava antes do conversor ser substituído. Isso significa que, se o opcional de segurança MOVISAFE® CS..A estiver no estado "Aceito" antes da substituição do conversor, ele estará novamente no estado "Removido". Depois de substituir o conversor, é necessário um teste de funcionamento do opcional de segurança.