Cambio del variador
El sistema MOVI-C® guarda en el módulo de memoria del variador el registro de datos de aplicación del variador y el registro de datos de la opción de seguridad.
Para sustituir el variador se deben seguir estos pasos:
- Apague la unidad que desea cambiar.
- Abra el racor del variador. Saque el módulo de memoria enchufado del variador.
- Cambie el variador (incl. opción de seguridad MOVISAFE® CS..A).
- Enchufe el módulo de memoria sacado en el paso 2 en el nuevo variador. Monte el variador.
- Vuelva a encender la unidad. Realice una prueba de funcionamiento. No es necesario comprobar todos los parámetros.
El cambio de variador se detecta automáticamente y el registro de datos de aplicación del módulo de memoria se carga en la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A. La opción de seguridad MOVISAFE® CS..A se encuentra a continuación en el mismo estado que tenía antes de que se cambiara el variador. Esto significa que si la opción de seguridad MOVISAFE® CS..A estaba en el estado "Validated" (Aceptada) antes de que se sustituyera el variador, vuelve a estar en el estado "Validated" después de realizar el cambio. Después del cambio de variador es necesario realizar una prueba de funcionamiento de la opción de seguridad.