更换变频器
MOVI-C®系统可以将变频器的应用数据组和安全选件的数据组存储在变频器中的存储模块上。
更换变频器时必须执行以下步骤:
- 关闭待更换的设备。
- 打开变频器的螺旋接头。从变频器中拔出已插入的存储模块。
- 更换变频器(包括安全选件MOVISAFE® CS..A)。
- 将步骤2中拔出的存储模块插入新的变频器中。安装变频器。
- 请重新接通设备。执行功能检查。无须检查所有参数。
自动识别变频器的更换,并将应用数据组从存储器模块中加载到安全选件MOVISAFE® CS..A中。然后,安全选件MOVISAFE® CS..A再次回到与变频器更换之前相同的状态。这意味着,如果安全选件MOVISAFE® CS..A在变频器更换之前处于“已验收”状态,则在此之后再次处于“已验收”状态。更换变频器后,需要对安全选件进行功能测试。