Normativas para el cambio de unidad

ADVERTENCIA

Un módulo de memoria TSM mal enchufado habilita una parametrización incorrecta de la opción de seguridad.
Lesiones graves o fatales.
  • Asegúrese de que el módulo de memoria TSM adecuado para la aplicación está enchufado en la posición correcta de la instalación.
  • En las aplicaciones orientadas a la seguridad solo se deben utilizar unidades con opción de seguridad MOVISAFE® CS..A que estén marcadas con el logotipo FS de seguridad funcional. Encontrará más información en el capítulo "Estructura de la unidad" > "Identificaciones" > "Descripción logotipo FS".
  • En aplicaciones orientadas a la seguridad, sólo puede cambiar un variador por otro con idéntico logotipo FS.