Valores FLA de la unidad de accionamiento MOVIONE® con DR2C.., clase de velocidad 3000 minˉ¹
La tabla siguiente ofrece un listado de los valores FLA de la unidad de accionamiento:
Tipo de motor | Tensión nominal de red | |||
|---|---|---|---|---|
Ured | 400 V | 460 V | 480 V | |
DR2C71MK..AR4
| IN | 0.73 A | 0.63 A | 0.61 A |
0.73 A | 0.63 A | 0.61 A | ||
DR2C71MK..A4
| 1.08 A | 0.94 A | 0.90 A | |
1.47 A | 1.28 A | 1.23 A | ||
DR2C71MS..AR4
| 1.46 A | 1.27 A | 1.22 A | |
1.46 A | 1.27 A | 1.22 A | ||
DR2C71MS..A4
| 2.25 A | 1.96 A | 1.88 A | |
2.76 A | 2.40 A | 2.30 A | ||
DR2C71M..A4
| 3.36 A | 2.92 A | 2.80 A | |
3.40 A | 2.96 A | 2.83 A | ||
| Valor FLA con IE5 |
| Valor FLA con par del motor térmico máximo |