FLA-Werte Antriebseinheit MOVIONE® mit DR2C.., Drehzahlklasse 3000 minˉ¹

Die folgende Tabelle listet die FLA-Werte der Antriebseinheit:

Motortyp

Netznennspannung

UNetz

400 V

460 V

480 V

DR2C71MK..AR4

 

IN

0.73 A

0.63 A

0.61 A

0.73 A

0.63 A

0.61 A

DR2C71MK..A4

 

1.08 A

0.94 A

0.90 A

1.47 A

1.28 A

1.23 A

DR2C71MS..AR4

 

1.46 A

1.27 A

1.22 A

1.46 A

1.27 A

1.22 A

DR2C71MS..A4

 

2.25 A

1.96 A

1.88 A

2.76 A

2.40 A

2.30 A

DR2C71M..A4

 

3.36 A

2.92 A

2.80 A

3.40 A

2.96 A

2.83 A

 

FLA-Wert bei IE5

 

FLA-Wert bei maximalem thermischen Motormoment