配DR2C..的MOVIONE®驱动装置(转速等级3000 minˉ¹)的FLA值

下表列出了驱动装置的FLA值:

电机型号

电源额定电压

U电源

400 V

460 V

480 V

DR2C71MK..AR4

 

I额定

0.73 A

0.63 A

0.61 A

0.73 A

0.63 A

0.61 A

DR2C71MK..A4

 

1.08 A

0.94 A

0.90 A

1.47 A

1.28 A

1.23 A

DR2C71MS..AR4

 

1.46 A

1.27 A

1.22 A

1.46 A

1.27 A

1.22 A

DR2C71MS..A4

 

2.25 A

1.96 A

1.88 A

2.76 A

2.40 A

2.30 A

DR2C71M..A4

 

3.36 A

2.92 A

2.80 A

3.40 A

2.96 A

2.83 A

 

达到IE5时的FLA值

 

达到最大电机热扭矩时的FLA值