Valores FLA (Full Load Amperage/Corriente nominal de red)
Los valores FLA (Full Load Amperage) son las corrientes nominales de red de las unidades de accionamiento MOVIONE® o de los variadores de frecuencia descentralizados MOVIONE® con distintas tensiones nominales de red bajo carga plena.
Información adicional
- Valores FLA de la unidad de accionamiento MOVIONE® con DR2C.., clase de velocidad 2000 minˉ¹
- Valores FLA de la unidad de accionamiento MOVIONE® con DR2C.., clase de velocidad 3000 minˉ¹
- Valores FLA de la unidad de accionamiento MOVIONE® con DRN..
- Valores FLA del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®