Valores FLA del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

La tabla siguiente ofrece un listado de los valores FLA del variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®:

Variador

Tensión nominal de red

Ured

400 V

460 V

480 V

Variador de frecuencia descentralizado MOVIONE®

IN

3.6 A

3.1 A

3.0 A