A tabela a seguir lista os valores FLA do conversor de frequência descentralizado MOVIONE®:
Conversor
Tensão nominal de entrada
Urede
400 V
460 V
480 V
Conversores de frequência descentralizados MOVIONE®
IN
3.6 A
3.1 A
3.0 A