Valores FLA da unidade de acionamento MOVIONE® com DRN..
A tabela a seguir lista os valores FLA da unidade de acionamento:
Tipo do motor | Tensão nominal de entrada | |||
|---|---|---|---|---|
Urede | 400 V | 460 V | 480 V | |
DRN71MS4 | IN | 0.65 A | 0.56 A | 0.54 A |
DRN71M4 | 0.92 A | 0.80 A | 0.77 A | |
DRN80MK4 | 1.16 A | 1.01 A | 0.97 A | |
DRN80M4 | 1.58 A | 1.37 A | 1.31 A | |
DRN90S4 | 2.30 A | 2.00 A | 1.91 A | |
DRN90L4 | 3.06 A | 2.66 A | 2.55 A | |