Valores FLA de la unidad de accionamiento MOVIONE® con DR2C.., clase de velocidad 2000 minˉ¹

La tabla siguiente ofrece un listado de los valores FLA de la unidad de accionamiento:

Tipo de motor

Tensión nominal de red

Ured

400 V

460 V

480 V

DR2C71MK..AR4

 

IN

0.54 A

0.47 A

0.45 A

0.54 A

0.47 A

0.45 A

DR2C71MK..A4

 

0.80 A

0.70 A

0.67 A

1.10 A

0.96 A

0.92 A

DR2C71MS..AR4

 

1.08 A

0.94 A

0.90 A

1.08 A

0.94 A

0.90 A

DR2C71MS..A4

 

1.50 A

1.30 A

1.25 A

1.96 A

1.70 A

1.63 A

DR2C71M..A4

 

2.08 A

1.81 A

1.73 A

2.85 A

2.48 A

2.38 A

DR2C80MK..A4

 

3.02 A

2.63 A

2.52 A

3.40 A

2.96 A

2.83 A

 

Valor FLA con IE5

 

Valor FLA con par del motor térmico máximo