Défauts 11 Surveillance de température

Défaut : 11.1 (0B01hex | 2817dec)

Description : Surtempérature du radiateur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La charge est trop élevée. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée.

– Réduire la charge.

– Diminuer la fréquence PWM.

– Diminuer la température ambiante.

La circulation de l'air est perturbée. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée.

– Vérifier la circulation de l'air.

– Assurer un refroidissement suffisant.

Le ventilateur (le cas échéant) est défectueux. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Le capteur de température est défectueux. La température de radiateur admissible maximale a été dépassée.

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Le ventilateur (le cas échéant) est bloqué ou encrassé.

– Retirer les corps étrangers.

– Nettoyer le ventilateur.

Défaut : 11.7 (0B07hex | 2823dec)

Description : Rupture du fil au niveau du capteur de température du radiateur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Rupture de fil au niveau du capteur de température du radiateur

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.

Défaut : 11.8 (0B08hex | 2824dec)

Description : Court-circuit au niveau du fil du capteur de température du radiateur

 

Réaction : Verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Court-circuit au niveau du capteur de température du radiateur

Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE.