Défauts 12 Frein

Défaut : 12.1 (0C01hex | 3073dec)

Description : Défaut sortie frein

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

Aucun frein raccordé.

– Vérifier le raccordement du frein.

– Vérifier la mise en service.

La liaison frein a été coupée avec l'appareil sous tension.

Vérifier le raccordement du frein.

Frein en surcharge en raison d'une surintensité > 2 A

– S'assurer que le frein raccordé est admissible.

– Contrôler le frein.

Frein en surcharge en raison d'une mise sous tension trop fréquente (> 0.5 Hz)

Réduire la cadence de démarrage du frein.

Défaut : 12.2 (0C02hex | 3074dec)

Description : Tension de frein DC 24 V en dehors de la plage admissible

 

Réaction : Arrêt application + verrouillage étage de puissance

Cause

Action

La tension d'alimentation DC 24 V est en dehors de la plage de tolérance 24 – 26.4 V.

Vérifier la tension d'alimentation DC 24 V.