故障12制动器
故障:12.1 (0C01hex | 3073dec) 说明:制动输出端故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
未连接制动器。 | – 检查制动器连接情况。 – 检查调试情况。 | |
制动电缆在接通状态下断开。 | 检查制动器连接情况。 | |
过电流> 2 A导致制动器过载。 | – 确保所连接的制动器是允许使用的。 – 检查制动器。 | |
频繁接通 (> 0.5 Hz) 导致制动器过载。 | 降低制动开关频率。 | |
故障:12.2 (0C02hex | 3074dec) 说明:DC 24 V制动电压超出公差范围 | ||
|---|---|---|
| 反应:应用停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
DC 24 V电源电压超出公差范围24 ~ 26.4 V。 | 检查DC 24 V电源电压。 | |