Fallo 11 Vigilancia de temperatura
Fallo: 11.1 (0B01hex | 2817dec) Descripción: Temperatura excesiva en el disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
El porcentaje de utilización es demasiado alto. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Reduzca la carga. – Reduzca la frecuencia PWM. – Reduzca la temperatura ambiente. | |
La circulación del aire está averiada. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | – Compruebe la circulación del aire. – Asegure una refrigeración suficiente. | |
El ventilador (de haberlo) está defectuoso. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
La sonda térmica está defectuosa. La temperatura máxima admisible del disipador de calor se ha excedido. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
El ventilador (de haberlo) está bloqueado o sucio. | – Retire los cuerpos extraños. – Limpie el ventilador. | |
Fallo: 11.7 (0B07hex | 2823dec) Descripción: Rotura de cable en la sonda térmica del disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Se ha detectado una rotura de cable en la sonda térmica del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |
Fallo: 11.8 (0B08hex | 2824dec) Descripción: Cortocircuito en la sonda térmica del disipador de calor | ||
|---|---|---|
| Reacción: Bloqueo de la etapa de salida | |
Causa | Medida | |
Hay un cortocircuito en la sonda térmica del disipador. | Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE. | |