Irregularidade 11 Monitoração da temperatura

Irregularidade: 11.1 (0B01hex | 2817dec)

Descrição: sobreaquecimento do dissipador de calor

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

A capacidade de utilização é muito alta. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida.

– Reduzir carga.

– Diminuir frequência PWM.

– Diminuir temperatura ambiente.

A circulação de ar foi interrompida. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida.

– Verificar a circulação de ar.

– Garantir uma refrigeração suficiente.

O ventilador (se houver) está com defeito. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

O sensor de temperatura está com defeito. A temperatura máxima do dissipador permitida foi excedida.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

O ventilador (se houver) está com bloqueado ou sujo.

– Remover corpos estranhos.

– Limpar ventilador.

Irregularidade: 11.7 (0B07hex | 2823dec)

Descrição: ruptura do fio no sensor de temperatura do dissipador de calor

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Uma ruptura do fio foi detectada no sensor de temperatura do dissipador de calor.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.

Irregularidade: 11.8 (0B08hex | 2824dec)

Descrição: curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor

 

Resposta: bloqueio do estágio de saída

Causa

Ação

Foi detectado um curto-circuito no sensor de temperatura do dissipador de calor.

Entrar em contato com o SEW Service da SEW-EURODRIVE.