Diode "CBus"
État | Signification |
|---|---|
Vert Allumée | Exploitation / OK |
Vert Clignote (1 Hz), 50 % allumée | Données process arrêtées (time out bus de terrain) |
Jaune Clignote (1 Hz), 50 % allumée | Au moins un participant CBus sans signal retour |
Rouge Clignote (1 Hz), 50 % allumée | Aucun participant CBus avec signal retour |
Vert Clignote (1 Hz), allumée pendant 150 ms | Auto-adressage actif |
Rouge Clignote (1 Hz), allumée pendant 150 ms | Échec de l'auto-adressage |
Jaune Clignote (1 Hz), allumée pendant 150 ms | Le nombre de participants attendus diffère du nombre de participants trouvés. |
OFF | Initialisation du système |