LED "CBus"

Estado

Significado

Verde

Aceso

Operação/OK

Verde

Pisca a 1 Hz, 50%

Dados do processo parados (timeout do fieldbus)

Amarelo

Pisca a 1 Hz, 50%

pelo menos um participante de CBus sem mensagem de retorno

Vermelho

Pisca a 1 Hz, 50%

nenhum participante de CBus com mensagem de retorno

Verde

Pisca a 1 Hz, 150 ms

Endereçamento automático ativo

Vermelho

Pisca a 1 Hz, 150 ms

Falha no endereçamento automático

Amarelo

Pisca a 1 Hz, 150 ms

O número esperado de participantes não é igual ao número de participantes encontrados.

Desligado

Inicialização do sistema