LED "CBus"

Zustand

Bedeutung

Grün

Leuchtet

Betrieb/OK

Grün

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

Prozessdaten gestoppt (Timeout Feldbus)

Gelb

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

mindestens ein CBus-Teilnehmer ohne Rückmeldung

Rot

Blinkt mit 1 Hz, 50 % an

kein CBus-Teilnehmer mit Rückmeldung

Grün

Blinkt mit 1 Hz, 150 ms an

Autoadressierung aktiv

Rot

Blinkt mit 1 Hz, 150 ms an

Autoadressierung fehlgeschlagen

Gelb

Blinkt mit 1 Hz, 150 ms an

Erwartete Teilnehmeranzahl ist ungleich der gefundenen Teilnehmeranzahl.

Aus

Initialisierung des Systems