LED "CBus"
Estado | Significado |
|---|---|
Verde Encendido | Funcionamiento/OK |
Verde Parpadea a 1 Hz, 50 % | Datos de proceso detenidos (desbordamiento del bus de campo) |
Amarillo Parpadea a 1 Hz, 50 % | Mínimo una unidad de CBus sin realimentación |
Rojo Parpadea a 1 Hz, 50 % | Ninguna unidad de CBus con realimentación |
Verde Parpadea a 1 Hz, 150 ms | Autodireccionamiento activo |
Rojo Parpadea a 1 Hz, 150 ms | Autodireccionamiento fallido |
Amarillo Parpadea a 1 Hz, 150 ms | El número de participantes esperado es diferente del número de participantes encontrado. |
Off | Inicialización del sistema |