Diode "GATEWAY"

État

Signification

Remarques

Vert

Allumée

Exploitation / OK

Pas de défaut / pas d'avertissement

Vert

Clignote (1 Hz), 50 % allumée

Avertissement bus de terrain
PDO OK

Avertissement 45.50

  • Le sous-composant Interface bus de terrain a émis un avertissement.
  • Lire l'avertissement des sous-composants et en déduire les actions pour supprimer le défaut.
  • La communication des données process n'est pas concernée.

Jaune

Allumée

Avertissement passerelle
PDO OK

Tous les avertissements sauf 45.x, mais avec 45.5 et 45.9

  • La communication des données process est OK. Un avertissement a été émis dans la passerelle, voir le message de défaut.
  • Pour 45.5 : l'ingénierie via l'interface bus de terrain ne fonctionne que partiellement ou ne fonctionne plus du tout, voir la description du défaut.
  • Pour 45.9 : l'appareil a détecté un défaut non critique sur la liaison interne de l'appareil avec l'interface bus de terrain.

Jaune

Clignote (1 Hz), 50 % allumée

Données process perturbées ou arrêtées

Tous les avertissements 45.x, sauf 45.5, 45.9 et 45.50

  • La liaison des données process vers le système de pilotage est perturbée.

Rouge

Clignote (1 Hz), 50 % allumée

Défaut

Tous les défauts qui ne font pas partie des trois catégories ci-dessus.

  • Un défaut a été constaté sur la passerelle, voir le message de défaut à acquitter.