Déroulement de la mise en service du moteur

Un jeu de données moteur universel de puissance équivalente est chargé en usine. Si une meilleure performance de régulation est nécessaire ou si le moteur raccordé diffère de la puissance du variateur de vitesse, la mise en service doit être effectuée et les données moteur saisies. Dans les différentes étapes, saisir les valeurs suivantes en fonction de la plaque signalétique du moteur raccordé.

Afficheur 7 segments

Indication

Unité / sélection

Motorisation-transmission

–

Tension nominale moteur

V

Courant nominal moteur

A

Fréquence

Hz

Puissance

kW

Facteur de puissance cos φ

–

Vitesse nominale moteur

min-1

Mode de régulation

  • U/fMOVITRAC® advanced et MOVITRAC® classic
  • VFCPLUSMOVITRAC® advanced et MOVITRAC® classic
  • LVFCMOVITRAC® basic

Frein

avec frein, sans frein

Mesure de la température du moteur

TF, TH, sans sonde