Ablauf für Motorinbetriebnahme

Ein leistungsgleicher universeller Motordatensatz ist bereits ab Werk vorgeladen. Wird eine bessere Regelperformance benötigt oder weicht der angeschlossene Motor von der Umrichterleistung ab, müssen die Inbetriebnahme durchgeführt und die Motordaten eingegeben werden. In den einzelnen Schritten machen Sie die folgenden Angaben entsprechend dem Typenschild des angeschlossenen Motors.

7-Segment-Anzeige

Angabe

Einheit/Auswahl

Antriebsstrang

–

Motornennspannung

V

Motornennstrom

A

Frequenz

Hz

Leistung

kW

Leistungsfaktor Cos φ

–

Motornenndrehzahl

min-1

Regelverfahren

  • U/fMOVITRAC® advanced und MOVITRAC® classic
  • VFCPLUSMOVITRAC® advanced und MOVITRAC® classic
  • LVFCMOVITRAC® basic

Bremse

mit Bremse, ohne Bremse

Motortemperaturauswertung

TF, TH, kein Sensor