Procedimento para a colocação do motor em operação

Um conjunto de dados do motor universal com o mesmo desempenho já vem pré-carregado de fábrica. Se for necessário um melhor desempenho de controle ou se o motor conectado se desviar da potência do conversor, a colocação em operação deve ser realizada e os dados do motor inseridos. Nas etapas individuais, inserir as seguintes informações de acordo com a plaqueta de identificação do motor conectado.

Display de 7 segmentos

Especificação

Unidade/Seleção

Conjunto de acionamento

–

Tensão nominal do motor

V

Corrente nominal do motor

A

Frequência

Hz

Potência

kW

Fator de potência Cos φ

–

Rotação nominal do motor

min-1

Modo de controle

  • V/fMOVITRAC® advanced e MOVITRAC® classic
  • VFCPLUSMOVITRAC® advanced e MOVITRAC® classic
  • LVFCMOVITRAC® basic

freio

com freio, sem freio

Avaliação da temperatura do motor

TF, TH, sem sensor