Procedimiento para la puesta en marcha del motor

Un registro de datos de motor universal de potencia equivalente ya viene precargado de fábrica. Si se requiere un mejor rendimiento de regulación o si el motor conectado se desvía del rendimiento del variador, es necesario realizar la puesta en marcha e introducir los datos del motor. En los pasos individuales, realice las siguientes entradas según la placa de características del motor conectado.

Display de 7 segmentos

Entrada

Unidad/Selección

Conjunto de accionamiento

–

Tensión nominal del motor

V

Corriente nominal del motor

A

Frecuencia

Hz

Potencia

kW

Factor de potencia Cos φ

–

Velocidad nominal de motor

min-1

Modo de regulación

  • U/fMOVITRAC® advanced y MOVITRAC® classic
  • VFCPLUSMOVITRAC® advanced y MOVITRAC® classic
  • LVFCMOVITRAC® basic

Freno

Con freno, sin freno

Evaluación de la temperatura del motor

TF, TH, sin sensor