Pictogrammes utilisés

Les fonctions sélectionnables sont représentées par des pictogrammes sur l'afficheur de la console.

Version variateur, numéro FCB, numéro de défaut

Vitesse réelle en min-1

Courant réel en A

Tension circuit intermédiaire en V

Consigne fixe – Accélération et limite application – Accélération en (min × s)-1

Consigne fixe – Décélération et limite application – Décélération en (min × s)-1

Limite application – Vitesse positive et limite application – Vitesse négative en min-1

Consigne fixe – Vitesse en min-1

Paramètre

Mise en service

Gestion des données

Mode manuel