Console de paramétrage et pilotage CBG01A

L'illustration suivante montre la console de paramétrage et pilotage CBG01A.

[1]

Afficheur 5 caractères à 7 segments

[2]

Touche <Esc>

a = Navigation dans le menu

b = Bloc pilotage en mode manuel

[3]

Touches flèche <vers la gauche / vers la droite>

[6]

Touche <RUN>

[4]

Touche <OK>

[7]

Touche <STOP>

[5]

Touches flèche <vers le haut / vers le bas>

 

 

Sélectionner une fonction

Procéder comme suit.

  1. Pour accéder au menu principal, appuyer sur la touche <Esc>.
  2. Sélectionner une fonction à l'aide des touches flèche <vers la gauche / vers la droite>.
  3. Confirmer par <OK>.
Indiquer un nombre

Procéder comme suit.

  1. Utiliser les touches <vers la gauche / vers la droite> pour passer d'une position à une autre à l'intérieur d'un nombre.
  2. Modifier la valeur du nombre à l'aide des touches flèche <vers le haut / vers le bas>.
  3. Confirmer la valeur en appuyant sur la touche <OK>.