在操作面板的显示屏中,以图标的形式显示了可选的功能。
变频器状态,FCB编号,故障编码
实际转速,单位min-1
实际电流,单位A
直流侧电压,单位V
固定设定值 – 加速度和应用极限 – 加速度,单位 (min × s)-1
固定设定值 – 减速度和应用极限 – 减速度,单位 (min × s)-1
应用极限 – 正速度和应用极限 – 负速度,单位min-1
固定设定值 – 转速,单位:min-1
参数
调试
数据管理
手动操作