Fallo 33 Inicialización del sistema

Fallo: 33.2 (2102hex | 8450dec)

Descripción: Firmware – Fallo de suma de verificación

 

Reacción: Advertencia

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo al calcular la suma de verificación del firmware.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 33.8 (2108hex | 8456dec)

Descripción: Configuración errónea del bloque funcional de software

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo en la configuración del bloque funcional de software.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 33.10 (210Ahex | 8458dec)

Descripción: Desbordamiento de arranque

 

Reacción: Advertencia

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

Durante el arranque del sistema se ha producido un fallo.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 33.11 (210Bhex | 8459dec)

Descripción: Fallo de compatibilidad de hardware

 

Reacción: Advertencia

Causa

Medida

El firmware no es compatible con la unidad.

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 33.15 (210Fhex | 8463dec)

Descripción: Conflicto de configuración de firmware en Device Update Manager

 

Reacción: Advertencia

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

El firmware no coincide con la configuración esperada en el Device Update Manager.

– Confirme el fallo. Con ello se actualizarán los datos de configuración del Device Update Manager.

– Si se vuelve a producir el fallo tras un reset, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE

Fallo: 33.18 (2112hex | 8466dec)

Descripción: Configuración de bus de campo incompatible

 

Reacción: Advertencia

Estado del sistema: Confirmación del fallo con reseteo de CPU

Causa

Medida

El bus de campo utilizado no es compatible con la unidad básica.

– En las unidades con tarjeta de bus de campo enchufable, cambie la tarjeta.

– Si el fallo persiste, diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Fallo: 33.19 (2113hex | 8467dec)

Descripción: Desbordamiento autodireccionamiento CBus

 

Reacción: Bloqueo de datos de proceso de unidad pasarela

Causa

Medida

Al arrancar la unidad, el autodireccionamiento no se ha completado correctamente dentro del tiempo de desbordamiento. No se ha asignado ninguna dirección.

– Compruebe la conexión entre los módulos de comunicación y la pasarela.

– Compruebe el funcionamiento del módulo de comunicación y de la pasarela.

Fallo: 33.20 (2114hex | 8468dec)

Descripción: Número de unidades CBus demasiado alto

 

Reacción: Desc. 24 V CC unidad pasarela

Causa

Medida

Al iniciarse la unidad, se han detectado más de 8 unidades de CBus mediante autodireccionamiento.

Reduzca el número de unidades CBus.

Fallo: 33.21 (2115hex | 8469dec)

Descripción: Modificación de la configuración de la unidad

 

Reacción: Bloqueo de datos de proceso de unidad pasarela con reset automático

Causa

Medida

El número de las unidades de nivel inferior no se corresponde con el número de unidades configuradas.

Elimine o agregue unidades.