Descripción de fallos pasarela
Información adicional
- Fallo 16 Puesta en marcha
- Fallo 17 Fallo de cálculo interno
- Fallo 18 Fallo de software
- Fallo 20 Vigilancia de la unidad
- Fallo 25 Vigilancia de la memoria de parámetros
- Fallo 32 Comunicación
- Fallo 33 Inicialización del sistema
- Fallo 34 Configuración de los datos de proceso
- Fallo 35 Habilitación de función
- Fallo 45 Interfaz de bus de campo