Défauts 33 Initialisation système
Défaut : 33.2 (2102hex | 8450dec) Description : Firmware – Défaut total de contrôle | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Défaut lors du calcul du total de contrôle du firmware | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.8 (2108hex | 8456dec) Description : Bloc fonction logiciel mal configuré | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Défaut dans la configuration du bloc fonction logiciel | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.10 (210Ahex | 8458dec) Description : Time out démarrage | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Time out lors du démarrage du système | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.11 (210Bhex | 8459dec) Description : Défaut de compatibilité du matériel | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement | |
Cause | Action | |
Le firmware n'est pas compatible avec l'appareil. | Contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.15 (210Fhex | 8463dec) Description : Conflit de configuration firmware dans Device Update Manager | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le firmware ne correspond pas à la configuration attendue dans Device Update Manager. | – Acquitter le défaut. pour actualiser les données de configuration de Device Update Manager. – Si le défaut réapparaît après une réinitialisation, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.18 (2112hex | 8466dec) Description : Configuration bus de terrain incompatible | ||
|---|---|---|
| Réaction : Avertissement État système : Acquittement défaut par réinitialisation CPU | |
Cause | Action | |
Le bus de terrain utilisé n'est pas compatible avec l'appareil de base. | – Sur les appareils avec carte bus de terrain débrochable, remplacer la carte. – En cas de répétition du défaut, contacter le service après-vente de SEW-EURODRIVE. | |
Défaut : 33.19 (2113hex | 8467dec) Description : Time out auto-adressage CBus | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage données process participant passerelle | |
Cause | Action | |
Lors du démarrage de l'appareil, l'auto-adressage ne s'est pas terminé correctement dans la durée de time out. Aucune adresse n'a été attribuée. | – Vérifier la liaison entre les modules de communication et la passerelle. – Vérifier le fonctionnement du module de communication et de la passerelle. | |
Défaut : 33.20 (2114hex | 8468dec) Description : Nombre de participants CBus trop élevé | ||
|---|---|---|
| Réaction : Coupure DC 24 V participant passerelle | |
Cause | Action | |
Au démarrage de l'appareil, plus de huit participants CBus ont été détectés par auto-adressage. | Réduire le nombre de participants CBus. | |
Défaut : 33.21 (2115hex | 8469dec) Description : Modification de la configuration de participant | ||
|---|---|---|
| Réaction : Verrouillage données process participant passerelle avec réinitialisation automatique | |
Cause | Action | |
Le nombre de participants subordonné ne correspond pas au nombre de participants configurés. | Supprimer ou ajouter des participants. | |