Mensajes de fallo con respuesta parametrizable

Fallos parametrizables

Descripción

N.° índice

Posibles respuesta en caso de fallo

Funcionamiento manual – Respuesta a timeout

Ajuste de la reacción a un timeout de bus durante el funcionamiento manual.

8504.3

  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear etapa de salida

Fallo de fase de red

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se produce un fallo de fase de red (no se alcanza el umbral definido por el usuario, índice 8351.5).

8622.4

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear la etapa de salida.

Fallo externo

Aquí se puede ajustar la respuesta de la unidad a un fallo externo (p. ej., activado mediante borna o palabra de control).

8622.5

  • Sin reacción
  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear la etapa de salida.

Desbordamiento de los datos de proceso

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando se produce un timeout de los datos de proceso (tiempo de timeout, índice 8600.3).

8622.6

  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear la etapa de salida.
  • Advertencia con reseteo automático
  • Parada de la aplicación (+ES) con reset automático
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático
  • Bloquear etapa de salida con reset automático

Final de carrera de HW – Set de parámetros actual

 

8622.11

  • Sin reacción
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático

Desbordamiento del Heartbeat de aplicación

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un timeout del Heartbeat de la aplicación.

8622.21

  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear la etapa de salida.

Timeout Usuario-Timeout

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad a un timeout de la función User-Timeout.

8622.22

  • Advertencia
  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear la etapa de salida.
  • Advertencia con reseteo automático
  • Parada de la aplicación (+ES) con reset automático
  • Parada de emergencia (+ES) con reset automático
  • Bloquear etapa de salida con reset automático

No alcanzar el límite de 4 mA en la entrada analógica

Aquí se puede ajustar la reacción de la unidad cuando no se alcanza el límite de 4 mA en la entrada analógica.

8622.25

  • Parada de la aplicación (+ES)
  • Parada de emergencia (+ES)
  • Bloquear la etapa de salida.
  • Advertencia con reseteo automático