Messages de défaut avec réaction paramétrable

Défaut paramétrable

Description

n° d'index

Réaction au défaut possible

Mode manuel – Réaction time out

Réglage de la réaction time out du bus lors du mode manuel

8504.3

  • Arrêt application (+V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Verrouillage étage de puissance

Rupture de phase réseau

Permet de régler la réaction de l'appareil à une rupture de phases réseau (franchissement du seuil inférieur réglé par l'utilisateur, index 8351.5).

8622.4

  • Sans réaction
  • Avertissement
  • Arrêt application (+V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Verrouillage étage de puissance

Défaut externe

Permet de régler la réaction de l'appareil à un défaut externe (déclenché p. ex. par borne ou par mot de commande).

8622.5

  • Sans réaction
  • Avertissement
  • Arrêt application (+V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Verrouillage étage de puissance

Time out données process

Permet de régler la réaction de l'appareil en cas de time out des données process (durée de time out, index 8600.3).

8622.6

  • Avertissement
  • Arrêt application (V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Verrouillage étage de puissance
  • Avertissement avec réinitialisation automatique
  • Arrêt application (+V.E.P.) avec réinitialisation automatique
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.) avec réinitialisation automatique
  • Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique

Fins de course matériels – Jeu de paramètres actuel

 

8622.11

  • Sans réaction
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.) avec réinitialisation automatique

Time out Heartbeat application

Permet de régler la réaction de l'appareil à un time out Heartbeat application.

8622.21

  • Avertissement
  • Arrêt application (+V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Verrouillage étage de puissance

Time out time out utilisateur

Permet de régler la réaction de l'appareil à un time out de la fonction time out utilisateur.

8622.22

  • Avertissement
  • Arrêt application (+V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Verrouillage étage de puissance
  • Avertissement avec réinitialisation automatique
  • Arrêt application (+V.E.P.) avec réinitialisation automatique
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.) avec réinitialisation automatique
  • Verrouillage étage de puissance avec réinitialisation automatique

Limite 4 mA sur entrée analogique non atteinte

Permet de régler la réaction de l'appareil si la limite 4 mA de l'entrée analogique n'est pas atteinte.

8622.25

  • Arrêt application (+V.E.P.)
  • Arrêt d'urgence (+V.E.P.)
  • Verrouillage étage de puissance
  • Avertissement avec réinitialisation automatique