故障信息,带可参数化的反应

可设置参数的故障

说明

索引编号

可能的故障反应

手动操作 – 超时反应

手动操作期间总线超时反应的设置。

8504.3

  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级

电源相位故障

在此可设置设备对于电源相位故障(超出用户确定的阈值,索引8351.5)应做出何种反应。

8622.4

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级。

外部故障

在此可设置设备对于外部故障(例如通过端子或控制字触发)应做出何种反应。

8622.5

  • 无反应
  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级。

过程数据超时

在此可设置设备对于过程数据超时(超时时间,索引8600.3)应做出何种反应。

8622.6

  • 警告
  • 应用停止(输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级。
  • 警告,带自复位
  • 带自复位的应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位
  • 输出级禁用,带自复位

硬件限位开关 – 当前参数组

 

8622.11

  • 无反应
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位

应用程序心跳信号超时

在此可设置设备对于应用程序心跳超时应做出何种反应。

8622.21

  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级。

用户超时-超时

在此可设置设备在用户超时功能超时时应做出何种反应。

8622.22

  • 警告
  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级。
  • 警告,带自复位
  • 带自复位的应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用),带自复位
  • 输出级禁用,带自复位

模拟量输入端低于4 mA限值

在此可设置设备对于模拟量输入端低于4 mA限值应做出何种反应。

8622.25

  • 应用停止(+输出级禁用)
  • 紧急停止(+输出级禁用)
  • 锁定输出级。
  • 警告,带自复位