Indicaciones para la puesta en marcha

Antes de la puesta en marcha, siga las siguientes instrucciones:

  1. ADVERTENCIA Electrocución por tensiones peligrosas. Lesiones graves o fatales. Desconecte la tensión de la unidad. Observe las 5 reglas de seguridad del capítulo "Realizar los trabajos eléctricos de forma segura". A continuación, espere 10 minutos.
  2. ADVERTENCIA Peligro de sufrir quemaduras por superficies calientes. Lesiones graves. Deje enfriar la unidad y sus accesorios suficientemente antes de tocarlos.
  3. ATENCIÓN Daños materiales por no alcanzar el tiempo mínimo de desconexión del contactor de red. Destrucción del variador o errores de funcionamiento imprevistos. Tras desconectar la tensión de alimentación, espere un tiempo mínimo de desconexión de 10 minutos.
    • No conecte o desconecte la tensión de alimentación más de una vez por minuto.
  4. Monte las cubiertas de protección de la instalación siguiendo las indicaciones. De este modo evitará lesiones.
    • No ponga nunca la unidad en marcha sin las tapas protectoras montadas.
  5. Con unidades trifásicas, no conecte la tensión de alimentación con más frecuencia que cada 60 s.
  6. Con unidades monofásicas, no conecte la tensión de alimentación con más frecuencia que cada 120 s.
  7. ADVERTENCIA Peligro por arranque accidental del motor. Lesiones graves o fatales. Con las señales de control aplicadas, el motor puede arrancar automáticamente y de forma no intencionada.
  8. Tenga en cuenta que, durante la premagnetización de un motor asíncrono sin freno, puede producirse un proceso de ajuste y, con ello, un movimiento del rotor.