Inbetriebnahmehinweise

Führen Sie vor der Inbetriebnahme folgende Handlungsschritte aus:

  1. WARNUNG! Stromschlag durch gefährliche Spannungen. Tod oder schwere Verletzungen. Schalten Sie das Gerät spannungsfrei. Beachten Sie die 5 Sicherheitsregeln im Kapitel "Elektroarbeiten sicher durchführen". Warten Sie anschließend 10 Minuten.
  2. WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen. Schwere Verletzungen. Lassen Sie das Gerät und dessen Zubehör ausreichend abkühlen, bevor Sie es berühren.
  3. ACHTUNG! Sachbeschädigung durch Unterschreiten der Mindestausschaltzeit des Netzschützes. Zerstörung des Umrichters oder unvorhergesehene Fehlfunktionen. Halten Sie nach dem Ausschalten der Spannungsversorgung eine Mindestausschaltzeit von 10 s ein.
    • Schalten Sie die Spannungsversorgung am Netzschütz nicht öfter als einmal pro Minute ein oder aus.
  4. Montieren Sie die Schutzabdeckungen der Anlage vorschriftsmäßig. So vermeiden Sie Verletzungen.
    • Nehmen Sie das Gerät nie ohne montierte Schutzabdeckungen in Betrieb.
  5. Schalten Sie die Spannungsversorgung bei 3-phasigen Geräten nicht öfter als alle 60 s ein.
  6. Schalten Sie die Spannungsversorgung bei 1-phasigen Geräten nicht öfter als alle 120 s ein.
  7. WARNUNG! Gefahr durch unbeabsichtigtes Anlaufen des Motors. Tod oder schwere Verletzungen. Wenn die Steuersignale anliegen, kann der Motor automatisch und unbeabsichtigt anlaufen.
  8. Beachten Sie, dass es bei dem Vormagnetisieren eines Asynchronmotors ohne Bremse zu einem Ausrichtvorgang und somit zu einer Rotorbewegung kommen kann.