调试提示
- 警告! 危险电压会导致人员触电。死亡或重伤。断开设备电源。遵照“安全执行电气作业”一章中的5条安全规定。然后,等待10分钟。
- 警告! 表面高温,小心烫伤。重伤。触摸设备及其附件前,等待其充分冷却。
- 注意! 如果低于电源接触器的最短关闭时间,会造成财产损失。变频器损坏或出现无法预见的故障。切断电源电压后确保至少断电10 s。
- 按照规定安装设备保护罩。这样才能避免人员受伤。
- 对于三相设备,接通电源的频率不能超过每60 s一次。
- 对于单相设备,接通电源的频率不能超过每120 s一次。
- 警告! 电机意外启动危险。死亡或重伤。当控制信号存在时,电机可以自动且无意地启动。
- 请注意,在没有制动器的情况下对异步电机进行预磁化可能会导致出现对中过程,从而导致转子移动。