Remarques pour la mise en service
Avant la mise en service, procéder aux étapes suivantes.
- Mettre l'appareil hors tension. Tenir compte des cinq règles de sécurité du chapitre "Effectuer les travaux électriques en toute sécurité". Attendre ensuite dix minutes.
- Laisser l'appareil et ses accessoires suffisamment refroidir avant de le toucher.
- Après coupure de l'alimentation en tension, attendre au moins dix secondes avant de remettre sous tension.
- Ne pas mettre sous ou hors tension l'alimentation en tension du contacteur réseau plus d'une fois par minute.
- Monter les protections contre le toucher de l'installation conformément aux prescriptions pour éviter les blessures.
- Ne jamais mettre l'appareil en service si le couvercle de protection n'est pas monté.
- Pour les appareils triphasés, ne pas mettre sous tension plus d'une fois toutes les 60 secondes.
- Pour les appareils monophasés, ne pas mettre sous tension plus d'une fois toutes les 120 secondes.
- En cas d'application des signaux de commande, le moteur peut démarrer automatiquement et involontairement.
- Noter que la prémagnétisation d'un moteur asynchrone sans frein peut entraîner un processus d'alignement et donc un mouvement du rotor.